Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M3 x 0.5 28.0 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20191979

Numărul piesei producătorului:

20191979

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 289,4346 RON
10 - 19 260,4911 RON
20 - 49 246,0194 RON
50 - 99 231,5477 RON
100 + 217,076 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

289,43 RON

1 x 289,4346 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru grosimea unui singur panou 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Forța de prindere N 9.0
Rezistența la forfecare N 1800.0
Rezistenta la tractiune N 400.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne