Meniu Caută

Element fixare cu o singură atingere M12 x 1 40.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu fixare prin tragere sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Sunt utilizate în capacele mașinilor sau curele de transmisie. Utilizează un mecanism care îi permite să miște șurubul de strângere în poziție cu o simplă apăsare. Această împingere va servi fie la fixarea în siguranță, fie la îndepărtarea acestuia.
Numărul piesei Essentra:

20190859

Numărul piesei producătorului:

20190859

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 435,3128 RON
10 - 19 391,7815 RON
20 - 49 370,0158 RON
50 - 99 348,2502 RON
100 + 326,4846 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

435,31 RON

1 x 435,3128 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru grosimea unui singur panou 3-8
Receiver panel thickness 3.0
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Greutate g 41.0
h2 32.0
h3 5.5
l1 12.5
l2 6.5
Forța de prindere N 3.0
Rezistența la forfecare N 200.0
Rezistenta la tractiune N 150.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne