Meniu Caută

Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.5 mm 5.0 mm (PT)

Realizat din POM. Element de fixare cu desfacere rapidă, potrivit pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite rapid.
Numărul piesei Essentra:

10279069

Numărul piesei producătorului:

495237

990 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,9988 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 998,80 RON

1000 x 1,9988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit Element de fixare cu un sfert de rotație
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Formă orificiu Rotund
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Style 6
Nit pre-asamblat Nu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne