Meniu Caută

Element de fixare cu sfert de rotație Negru 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Realizat din nailon. Rotiți elementul de fixare cu sfert de rotație pentru a bloca și debloca elementul de fixare. ‌Furnizat în formă pre-asamblată, pentru comoditate. Ideale atunci când este imposibil de montat un recipient în cadru.
Numărul piesei Essentra:

10279113

Numărul piesei producătorului:

495245

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,3269 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 326,90 RON

1000 x 3,3269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 15.0 mm
Interval grosime panou 1.6 - 5.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Tip nit Încuietori cu un sfert de rotaţie
Tip de unitate Acționare cu fante
Formă orificiu Dreptunghiular
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Style 3
Nit pre-asamblat Da
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne