10303207
551654
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6681 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 14.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.551 in |
Interval grosime panou | 2.5 - 5.0 mm |
Interval grosime panou | 0.098 - 0.197 in |
Înălțime cap | 3.7 mm |
Înălțime cap | 0.146 in |
Tip nit | Element de fixare cu un sfert de rotație |
Tip de unitate | Acționare în cruce îngropată |
Formă orificiu | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu sfert de rotaţie |
Material complet | Polioximetilenă |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Model | Style 7 |
Nit pre-asamblat | Nu |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.