Meniu Caută

Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.0 mm 4.0 mm (PT)

Realizat din copolimer acetal. Acest element de fixare cu montare rapidă se închide și se deschide printr-un sfert de rotație a capului șurubului, fiind o soluție permanentă de montare. Prevăzut cu acționare cu cap în cruce. Potrivite pentru o gamă largă de adâncimi de panouri și dimensiuni ale orificiilor de montare.
Numărul piesei Essentra:

10303214

Numărul piesei producătorului:

551655

760 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6311 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

631,10 RON

1000 x 0,6311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit Element de fixare cu un sfert de rotație
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Formă orificiu Rotund
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Model Style 8
Nit pre-asamblat Nu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne