Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 1.4 mm 5.0 mm PA Negru

Realizată din poliamidă. Acest dispozitiv rotund de blocare cu sfert de rotație este un element de fixare ideal pentru panourile de acces. Pentru a-l bloca pe poziție, nu este nevoie decât de o împingere sau de un sfert de rotație. Potrivite pentru o gamă largă de adâncimi de panouri și dimensiuni ale orificiilor de montare. O‌feră o soluție permanentă de montare.
Numărul piesei Essentra:

10303320

Numărul piesei producătorului:

551666

1505 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0405 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 040,50 RON

1000 x 1,0405 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.0 mm
Diametru cap 15.0 mm
Interval grosime panou 1.4 - 4.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 9.0 - 10.0 mm
Înălțime cap 3.2 mm
Tip nit Încuietori cu un sfert de rotaţie
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Formă orificiu Rotund
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Poliamidă
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Style 9
Nit pre-asamblat Da
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne