Meniu Caută

Element de fixare cu sfert de rotație Alb 1.0 mm 2.7 mm (PT)

Realizat din acetal. Dispozitivul de strângere cu sfert de rotație pentru panouri se instalează ușor prin introducerea pistonului în garnitură cu ajutorul unui ciocan, astfel blocând cele două panouri. Panourile se pot desface ușor cu ajutorul unei șurubelnițe, cu care să rotiți pistonul un sfert de rotație.
Numărul piesei Essentra:

10155134

Numărul piesei producătorului:

FQT-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3376 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 337,60 RON

1000 x 1,3376 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit Element de fixare cu un sfert de rotație
Tip de unitate Acționare cu fante
Formă orificiu Dreptunghiular
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Acetal
Culoare Alb
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Model Style 1
Nit pre-asamblat Da
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne