Meniu Caută

Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Realizat din acetal. Acest dispozitiv de fixare a panoului cu sfert de rotație este ușor de instalat și îndepărtat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat sau cu o monedă. Sfertul de rotație va elibera panoul inferior în timp ce fixează elementul de fixare pe panoul detașabil.
Numărul piesei Essentra:

10022665

Numărul piesei producătorului:

QTPF-1BK

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,6286 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

262,86 RON

100 x 2,6286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit Element de fixare cu un sfert de rotație
Tip de unitate Acționare cu fante
Formă orificiu Dreptunghiular
Model fixare cu nit Cu sfert de rotaţie
Material complet Acetal
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Model Style 5
Nit pre-asamblat Da
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne