Meniu Caută

Elemente de fixare de siguranță - KLM

În producție

Aceste dispozitive de fixare de siguranță (KLM) sunt cleme de reținere cu inel, proiectate pentru a preveni decuplarea accidentală a știfturilor, garantând siguranța și integritatea conexiunilor.

Mecanismul lor face ca dispozitivul de fixare să rămână ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. De asemenea, sunt de lungă durată și rezistente la condițiile extreme de mediu. Folosite în mod obișnuit în aplicații, printre care mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.

  • Concepute pentru a preveni decuplarea accidentală a știftului șurubului.
  • Dispozitivul de fixare rămâne ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres.
  • Folosite în mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3445, SRR3444

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Cumpără
0,399 RON - 0,549 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
Oțel
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,799 RON - 1,0482 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
Oțel
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,399 RON - 0,549 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
Oțel
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
0,299 RON - 0,3993 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
Oțel
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,399 RON - 0,549 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
Oțel
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,549 RON - 0,6988 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
Oțel
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
3,0447 RON - 5,0412 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0-25.0
Oțel
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
2,595 RON - 3,6936 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0-18.0
Oțel
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,549 RON - 0,6988 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
Oțel
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05