20212414
20212414
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 1,148 RON |
100 - 249 | 1,0482 RON |
250 - 749 | 0,8984 RON |
750 + | 0,849 RON |
d1 tol. h11 | 4.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 3.2 |
h1 | 8.5 |
h2 | 4.0 |
l1 +0.10 | 0.64 |
l2 | 2.0 |
l3 | 0.5 |
l4 | 2.3 |
l5 | 0.3 |
w | 7.0 |
Impingerea axiala max. kN | 1.00 |
Greutate g | 0.19 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.