Meniu Caută

Element de fixare de siguranță 8.0 17.5 14.0 Oțel

Acest dispozitiv de fixare de siguranță (SLM) garantează siguranța și integritatea conexiunii, prevenind decuplarea sau slăbirea accidentală. Sunt simplu de instalat și demontat manual și sunt compatibile cu știfturile șuruburilor. Placat cu argint zincat, rezistent la coroziune și rezistent la grade ridicate de vibrații sau stres.
Numărul piesei Essentra:

20212452

Numărul piesei producătorului:

20212452

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 1,7969 RON
100 - 249 1,5972 RON
250 - 749 1,4475 RON
750 + 1,348 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1,80 RON

1 x 1,7969 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 17.5
h2 8.0
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.0
l5 0.5
w 14.0
Impingerea axiala max. kN 3.60
Greutate g 1.10
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne