20212476
20212476
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 1,697 RON |
100 - 249 | 1,5473 RON |
250 - 749 | 1,3477 RON |
750 + | 1,298 RON |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 26.0 |
h2 | 12.0 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.0 |
l3 | 1.25 |
l4 | 5.0 |
l5 | 0.5 |
w | 22.0 |
Impingerea axiala max. kN | 9.60 |
Greutate g | 2.80 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.