Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru

Elementul plat de prindere are proprietăți izolatoare excelente și prezintă un orificiu, putând fi folosit pentru acoperirea capetelor de bară sau a aplicațiilor generale de protecție.
Numărul piesei Essentra:

10168356

Numărul piesei producătorului:

RRWA-91622-110

560 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 12,9872 RON
600 + 5,0246 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

779,23 RON

60 x 12,9872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Formă mâner Plat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne