Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.0 mm Negru

Elementul plat de prindere are proprietăți izolatoare excelente și prezintă un orificiu, putând fi folosit pentru acoperirea capetelor de bară sau a aplicațiilor generale de protecție.
Numărul piesei Essentra:

10024119

Numărul piesei producătorului:

RRWA-91688-110

950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 6,1026 RON
500 + 1,9714 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

305,13 RON

50 x 6,1026 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Formă mâner Plat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne