Meniu Caută

Manşoane pentru capătul tuburilor 60.0 mm 29.7 mm Negru

Elementul plat de prindere are proprietăți izolatoare excelente și prezintă un orificiu, putând fi folosit pentru acoperirea capetelor de bară sau a aplicațiilor generale de protecție.
Numărul piesei Essentra:

10024133

Numărul piesei producătorului:

RRWA-91768-060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,9295 RON
500 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

246,48 RON

50 x 4,9295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip sistem de prindere Mâner profilat pentru degete
Formă mâner Plat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne