Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lățime totală | Cumpără | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10384046 | 110,0483 RON - 110,0483 RON | În producție |
180.118 ft
54.9 m
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,1339 RON - 0,1339 RON | În producție |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
67,7567 RON - 67,7567 RON | În producție |
180.118 ft
54.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
303,7623 RON - 303,7623 RON | În producție |
750 ft
228.6 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,0646 RON - 0,0646 RON | În producție |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
0,234 RON - 0,234 RON | În producție |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
284,5401 RON - 284,5401 RON | În producție |
1500 ft
457.2 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,1739 RON - 0,1739 RON | În producție |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
419,6566 RON - 419,6566 RON | În producție |
1500 ft
457.2 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,0562 RON - 0,0562 RON | În producție |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,1492 RON - 0,1492 RON | În producție |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
162,6902 RON - 162,6902 RON | În producție |
750 ft
228.6 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
90,21 RON - 90,21 RON | În producție |
180.118 ft
54.9 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
48,8931 RON - 48,8931 RON | 27 În stoc |
180.446 ft
55 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina