Meniu Caută

Element de bandă scai și puf 25.4 mm PA Alb

Aceste dispozitive de fixare pentru monede, cu cârlig și buclă cu spate adeziv, sunt vândute în pereche și oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Ideale pentru utilizare în puncte de vânzare și puncte de vânzare cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10384831

Numărul piesei producătorului:

476918

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 + 1,3642 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

2 728,40 RON

2000 x 1,3642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Alb
Tip material Nailon
Posibilitate de detașare Permanent
Formă Set perechi
Cantitate pe cutie 2000 Sets
Cod Vamal 3919101990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne