Meniu Caută

Element de bandă scai și puf 127.0 mm PA Negru

Aceste dispozitive de fixare, cu cârlig și buclă cu spate adeziv, sunt vândute în pereche și oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Ideale pentru utilizare în puncte de vânzare și puncte de vânzare cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10311561

Numărul piesei producătorului:

D476940

840 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,1632 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 163,20 RON

1000 x 2,1632 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Negru
Tip material Nailon
Posibilitate de detașare Permanent
Formă Set perechi
Cantitate pe cutie 1000 Sets
Cod Vamal 3919108025

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne