Meniu Caută

Arcuri de extensie 6.1 mm 3.99 Nmm Oţel carbon

This extension spring is made from carbon steel with a length of 15.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 3.99 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Numărul piesei Essentra:

10439159

Numărul piesei producătorului:

1217388

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 8,6937 RON
150 - 299 8,242 RON
300 + 7,9818 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

260,81 RON

30 x 8,6937 RON

Informații utile

Documente