Meniu Caută

Arcuri de extensie 6.1 mm 0.07 Nmm Oțel inoxidabil

This extension spring is made from stainless steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.07 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Numărul piesei Essentra:

10424711

Numărul piesei producătorului:

1217483

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,3641 RON
150 - 299 9,7753 RON
300 + 9,5289 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

310,92 RON

30 x 10,3641 RON

Informații utile

Documente