Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
11,0349 RON - 12,0927 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
76.2 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
13,0475 RON - 14,2112 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.48 N
127.0 mm
Oțel inoxidabil
16.30 N
20 În stoc
6.30 N
44.5 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
12,9654 RON - 14,1154 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
69.9 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
13,7183 RON - 14,8821 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.30 N
114.3 mm
Oțel inoxidabil
69.66 N
19,8108 RON - 21,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.28 N
63.5 mm
Oțel inoxidabil
114.19 N
22,5628 RON - 24,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.28 N
101.6 mm
Oțel inoxidabil
114.19 N
21,9877 RON - 24,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
57.2 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
21,6591 RON - 23,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
88.9 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
32,7626 RON - 35,9858 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.22 N
139.7 mm
Oțel inoxidabil
258.22 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
22.4 mm
Oţel carbon
9.21 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
34.8 mm
Oţel carbon
9.21 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
57.2 mm
Oţel carbon
9.21 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
19.1 mm
Oţel carbon
23.58 N
7,9818 RON - 8,7555 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
31.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
7,9818 RON - 8,6937 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
50.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
7,9818 RON - 8,7555 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
76.2 mm
Oţel carbon
23.58 N
10,4462 RON - 11,3635 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
127.0 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,3652 RON - 9,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
34.8 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,3652 RON - 9,1181 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
57.2 mm
Oţel carbon
40.30 N
  • din 10
Arcuri de extensie 12.7 mm 2.72 Nmm Oțel inoxidabil

10335161


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Tensiune iniţială
    6.30 N
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    69.66 N
  • Temperatură maximă aplicație
    260 °C
  • Lungime totală
    44.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil