Meniu Caută

Filtre ventilatoare 122.0 mm Spumă poliuretan

Acest filtru împiedică pătrunderea reziduurilor către palele ventilatorului și oprirea accidentală a acestuia. Articolul respectă cerințele UL94HF1 privind generarea fumului.
Numărul piesei Essentra:

10336083

Numărul piesei producătorului:

1221655

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 18,1542 RON
100 + 7,9818 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

181,54 RON

10 x 18,1542 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material filtru Spumă poliuretan
Material complet Spumă poliuretan
Dimensiune ventilator 122.0 mm
Înălțime totală 3.3 mm
Lățime totală 115.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne