Meniu Caută

Alb Poliester Filtre ventilatoare 40.0 mm

Filtru fetru pentru ansamblu ventilator. Poate fi asociat cu protecție pentru degete (RFG), filtru din plasă (RMF), capac de filtru (RFC) sau poate fi cumpărat ca set (RCP).
Numărul piesei Essentra:

10317020

Numărul piesei producătorului:

RFF-040-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 + 2,4234 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

727,02 RON

300 x 2,4234 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material filtru PE
Material complet Poliester
Dimensiune ventilator 40.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.1 mm
Lățime totală 40.0 mm
Cod Vamal 5602900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne