Meniu Caută

Filtre ventilatoare 80.0 mm Oțel inoxidabil

Mesh filter for fan assembly. It can be paired with finger guard (RFG), felt filter (RFF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Numărul piesei Essentra:

10318560

Numărul piesei producătorului:

RMF-080-T

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 + 6,3967 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

2 558,68 RON

400 x 6,3967 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material filtru Oțel inoxidabil
Material complet Oțel inoxidabil AISI 304
Dimensiune ventilator 80.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne