Meniu Caută

Placă pentru rotilă 38.0 mm 38.0 mm Oțel

Fiting de placă de oțel pentru roți cu montare în orificiu orb.
Numărul piesei Essentra:

10193488

Numărul piesei producătorului:

1220455

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 10,3641 RON
100 + 8,6253 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

207,28 RON

20 x 10,3641 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Plăcuță montare rotilă
Pentru utilizare cu Rotile cu montare în gaură oarbă
Culoare Natural
Cod Vamal 3926300090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne