Meniu Caută

Ax rotilă M8x15 Oțel Natural

Fiting cu tijă filetată pentru rotilă din nailon negru. Potrivite pentru rotilele cu apărătoare.
Numărul piesei Essentra:

10299524

Numărul piesei producătorului:

500310

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,9044 RON
500 + 0,7899 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

90,44 RON

100 x 0,9044 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă filetată
Pentru utilizare cu 50 mm – cu apărătoare
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne