Meniu Caută

Ax rotilă M10x25 Oțel Natural

Fiting cu tijă filetată pentru rotilă din nailon negru. Potrivite pentru rotilele cu apărătoare.
Numărul piesei Essentra:

10299579

Numărul piesei producătorului:

500315

43 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 299 0,9057 RON
300 + 0,8816 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

90,57 RON

100 x 0,9057 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă filetată
Pentru utilizare cu 50 mm – cu apărătoare
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne