Meniu Caută

Soclu rotile 50 mm – cu apărătoare Oțel Natural

Priză metalică pentru tije cu gât, potrivită pentru utilizarea cu roți acoperite. Realizate din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10299593

Numărul piesei producătorului:

500317

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 + 0,8039 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

241,17 RON

300 x 0,8039 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă de prindere cu soclu
Pentru utilizare cu 50 mm – cu apărătoare
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne