Meniu Caută

Ax rotilă 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție Oțel

Fiting rotilă cu tijă de prindere pentru rotilele cu apărătoare. Realizate din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10299616

Numărul piesei producătorului:

500320

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 299 0,8877 RON
300 + 0,7662 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

133,16 RON

150 x 0,8877 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă de prindere
Pentru utilizare cu 32.0 mm;40.0 mm - Hooded
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne