Meniu Caută

Ax rotilă M8x15 Oțel Natural

Fiting cu tijă filetată pentru rotilă din nailon negru. Potrivite pentru rotilele fără apărătoare.
Numărul piesei Essentra:

10299630

Numărul piesei producătorului:

500322

390 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 449 0,7564 RON
450 + 0,6559 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

113,46 RON

150 x 0,7564 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă filetată
Pentru utilizare cu 40 mm – fără apărătoare
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne