Meniu Caută

Ax rotilă M8x25 Oțel Natural

Fiting cu tijă filetată pentru rotilă din nailon negru. Potrivite pentru rotilele fără apărătoare.
Numărul piesei Essentra:

10299654

Numărul piesei producătorului:

500325

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 299 1,0258 RON
300 + 0,896 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

153,87 RON

150 x 1,0258 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de montare Tijă filetată
Pentru utilizare cu 40 mm – fără apărătoare
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne