Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 1 În stoc |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 150,0701 RON - 160,2039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 11 În stoc |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 1 În stoc |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 166,6592 RON - 187,0776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 95,1176 RON - 106,7652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 95,1176 RON - 106,7652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 83,4559 RON - 93,658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina