Meniu Caută

Fixing Clips

În stoc

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Diametru total Diametru bază Cumpără
4,5907 RON - 6,1468 RON 7 În stoc
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
6,2376 RON - 8,3514 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
6,6007 RON - 8,8442 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm