Meniu Caută

Flanșă articulație sferică 49.0 mm M6 Oţel inoxidabil 304

Picioarele plate sunt înșurubate prin partea inferioară, fixate împotriva rotației printr-un diblu, pe articulațiile sferice GN 784.
Numărul piesei Essentra:

10507780

Numărul piesei producătorului:

1505331

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 74,3716 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,37 RON

1 x 74,3716 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 3.0 mm
Înălțime cap 10.5 mm
Cod Vamal 7318190020
Diametru exterior 49.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne