Meniu Caută

Bloc de montare 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Negru

Numărul piesei Essentra:

10196779

Numărul piesei producătorului:

1220856

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 199 29,1707 RON
200 + 26,1555 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

145,85 RON

5 x 29,1707 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8 x 1.0;M4
Diametrul găurii 4.3 mm
Înălțime totală 26.0 mm
Lungime totală 35.0 mm
Material complet Zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne