Meniu Caută

Bloc de montare 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Negru

Numărul piesei Essentra:

10196786

Numărul piesei producătorului:

1220858

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 144 37,2674 RON
145 + 33,1955 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

186,34 RON

5 x 37,2674 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5;M5
Diametrul găurii 5.3 mm
Înălțime totală 34.0 mm
Lungime totală 47.0 mm
Material complet Zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne