Meniu Caută

Bucșă 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Negru

Numărul piesei Essentra:

10196830

Numărul piesei producătorului:

1220864

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 23,9181 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

119,59 RON

5 x 23,9181 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5
Diametrul găurii 12.2 mm
Înălțime totală 16.0 mm
Lungime totală 15.0 mm
Material complet Oțel
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne