Meniu Caută

Garnitură cu cavitate 14.0 mm 12.0 mm EPDM

This adhesive-backed bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10268230

Numărul piesei producătorului:

490768

33 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 313,8799 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

313,88 RON

1 x 313,8799 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.0 mm
Lungime totală 20.0 m
Lățime totală 14.0 mm
Culoare Negru
Lungime rolă 20.0 m
Tip Bulă adezivă
Include 20.0 m roll
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne