Meniu Caută

Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m Burete EPDM Negru

Această garnitură de cablu rotund din EPDM oferă protecție și etanșare a marginilor.
Numărul piesei Essentra:

10304549

Numărul piesei producătorului:

551815

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 163,0735 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

163,07 RON

1 x 163,0735 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Burete EPDM
Culoare Negru
Formă Rotund
Include 10 m roll
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne