Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare M20 TPE Alb

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10355404

Numărul piesei producătorului:

1664668

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,5671 RON
250 - 999 4,8249 RON
1000 + 4,0825 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

278,36 RON

50 x 5,5671 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 20.5 mm
Diametru inserție 4.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Culoare Alb
Dimensiune filet M20
Înălțime totală 20.0 mm
Cod Vamal 3917390099

Produsul 1664668 înlocuiește:

Garnituri cu membrană la intrare 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Numărul piesei Essentra: 10542040
Numărul piesei producătorului: 284200016445

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne