Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare M20 PA; TPE Gri deschis

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10355411

Numărul piesei producătorului:

1664669

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,5671 RON
250 - 999 4,8249 RON
1000 + 4,0825 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

278,36 RON

50 x 5,5671 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 20.5 mm
Diametru inserție 4.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
Culoare Gri deschis
Dimensiune filet M20
Înălțime totală 20.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1664669 înlocuiește:

Garnituri cu membrană la intrare 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Numărul piesei Essentra: 10542057
Numărul piesei producătorului: 284200022545

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne