Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare M25 TPE Gri deschis

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10355442

Numărul piesei producătorului:

1664672

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 6,6531 RON
250 - 999 5,7596 RON
1000 + 4,8798 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

332,66 RON

50 x 6,6531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 25.5 mm
Diametru inserție 5.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Culoare Gri deschis
Dimensiune filet M25
Înălțime totală 20.0 mm
Cod Vamal 3917390099

Produsul 1664672 înlocuiește:

Garnituri cu membrană la intrare M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA; TPE
Numărul piesei Essentra: 10542071
Numărul piesei producătorului: 284250022545

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne