Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 35.0 mm M25 PA; TPE Negru

Acest manșon de etanșare este fabricat din nailon negru și elastomer termoplastic. Este potrivit pentru panouri de dimensiunea M25. Intrarea în membrană permite un interval de diametru al cablului de 4,0-13,0 mm. Este potrivit pentru găuri nefiletate, permițând o instalare rapidă fără unelte în panouri cu grosimea de 5,7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10355459

Numărul piesei producătorului:

1664673

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 6,6531 RON
250 - 999 5,7596 RON
1000 + 4,8798 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

332,66 RON

50 x 6,6531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 25.5 mm
Diametru inserție 5.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
Culoare Negru
Dimensiune filet M25
Înălțime totală 20.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne