Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 30.0 mm M20 PA; TPE Alb

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10225288

Numărul piesei producătorului:

284200116445

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,7063 RON
250 - 999 4,9454 RON
1000 + 4,1846 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

285,32 RON

50 x 5,7063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 20.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Elastomer termoplastic
Culoare Alb
Dimensiune filet M20
Înălțime totală 19.0 mm
Cod Vamal 3917390099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne