Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 27.5 mm M20 TPE Gri deschis

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Numărul piesei Essentra:

10368114

Numărul piesei producătorului:

285320022545

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,4506 RON
250 - 999 2,1221 RON
1000 + 1,7935 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

122,53 RON

50 x 2,4506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 27.5 mm
Diametru inserție 5.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Culoare Gri deschis
Dimensiune filet M20
Înălțime totală 11.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne