Meniu Caută

Garnituri cu membrană la intrare 32.5 mm M25 TPE Gri deschis

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Numărul piesei Essentra:

10368145

Numărul piesei producătorului:

285325022545

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,5733 RON
250 - 999 3,0941 RON
1000 + 2,6149 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

178,67 RON

50 x 3,5733 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 32.5 mm
Diametru inserție 7.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Culoare Gri deschis
Dimensiune filet M25
Înălțime totală 11.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne