Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Gri

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM25 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 18.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10276976

Numărul piesei producătorului:

494630

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2999 3,4559 RON
3000 + 3,0135 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

345,59 RON

100 x 3,4559 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu panou compatibil 21.0 mm
Diametru inserție 20.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic; Polipropilenă
Culoare Gri
Dimensiune filet M25 x 1.5
Înălțime totală 15.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne