Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Gri

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM32 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 25.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10276983

Numărul piesei producătorului:

494631

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 1499 5,6539 RON
1500 + 4,866 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

282,70 RON

50 x 5,6539 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Elastomer termoplastic; Polipropilenă
Culoare Gri
Dimensiune filet M32 x 1.5
Înălțime totală 15.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne