Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Gri

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10277003

Numărul piesei producătorului:

494633

3808 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 2999 3,1241 RON
3000 + 2,6403 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

312,41 RON

100 x 3,1241 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă; Elastomer termoplastic
Culoare Gri
Dimensiune filet M20
Înălțime totală 11.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne